Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0535 - Keys for latches and locks
Bill of material
K0535.18
FORM
Form
B
D
diameter
15.0 mm
AUSF
version
Square 8 mm
GEW
Approx. weight
0.0366 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245198436
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.